Menu Procurar

Tampão de isolamento 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE

Este tampão de isolamento sem flange foi concebido para isolar furos sem isolar a área da superfície. O design cónico permite a proteção de furos de vários diâmetros. O seu perfil ergonómico inclui uma patilha para instalação e remoção fáceis. Esta peça é fabricada em TPR que é resistente ao ácido. As aplicações incluem revestimento a pó de baixa temperatura, e-coating, cromados e anodizados.
Referência da Essentra:

10092316

Número de peça do fabricante:

18411

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
400 - 3999 0,4328 €
4000 - 19999 0,2061 €
20000 + 0,1958 €
Embalagem padrão: 4000

Encomendar em múltiplos de 400

Preço total:

173,12 €

400 x 0,4328 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material TPE
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos