Menu Procurar

Tampões de mascaramento sem falange

Em stock

Os Masking Plugs Flangeless são projetados para mascarar buracos sem mascarar a área circundante. Os anéis cónicos e o núcleo oco permitem que muitos diâmetros sejam protegidos. O perfil tem uma aba para fácil instalação e remoção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
69 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade FH Cor D Material d1 Tipo Comprar
2,0242 € - 2,1297 € 165 Em stock
Natural
Silicone
0,8621 € - 0,9074 € 20077 Em stock
Natural
Silicone
3,3513 € - 3,5269 € 167 Em stock
Natural
Silicone
0,068 € - 0,1504 € 700 Em stock
Preto
TPE
0,2326 € - 0,5141 € 5340 Em stock
Preto
TPE
0,1232 € - 0,2724 € 35 Em stock
Preto
PVC
0,251 € - 0,5548 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PVC
0,6754 € - 0,711 € 107215 Em stock
Laranja
Silicone
1,7216 € - 1,812 € 1077 Em stock
Natural
Silicone
  • de 4
Tampão de isolamento 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Silicone

10248836

Intervalo de preços
2,1297 € - 2,0242 €

Níveis de stock
165 Em stock
Características
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de isolamento 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm Silicone

10386675

Intervalo de preços
0,9074 € - 0,8621 €

Níveis de stock
20077 Em stock
Características
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de isolamento 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm Silicone

10386712

Intervalo de preços
3,5269 € - 3,3513 €

Níveis de stock
167 Em stock
Características
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampão de isolamento 1.5 mm 3.2 mm 15.0 mm TPE

10071182

Intervalo de preços
0,1504 € - 0,068 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Material
    TPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
N/A Preto 10.0 mm 12.0 mm (D)

10092323

Intervalo de preços
0,5141 € - 0,2326 €

Níveis de stock
5340 Em stock
Características
  • Material
    TPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
N/A Preto 6.0 mm 8.0 mm (D)

10077931

Intervalo de preços
0,2724 € - 0,1232 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampão de isolamento 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm PVC

10078273

Intervalo de preços
0,5548 € - 0,251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampão de isolamento 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicone

10288382

Intervalo de preços
0,711 € - 0,6754 €

Níveis de stock
107215 Em stock
Características
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Laranja
  • Código do material
    3926909790
Tampão de isolamento 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone

10288429

Intervalo de preços
1,812 € - 1,7216 €

Níveis de stock
1077 Em stock
Características
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790