Menu Procurar

Tampões de retenção de proteção da flange

Em stock

Os tampões de retentor de proteção da falange são uma solução eficaz para fixar os discos de proteção total de face (disponíveis para compra em separado) à superfície da falange dos tubos.

Para instalar: basta inserir o tampão através dos furos do protetor da falange e diretamente nos orifícios dos parafusos para obter uma proteção firme e segura.

Recomenda-se a utilização de quatro tampões para fixar firmemente cada disco protetor total de face à sua aplicação.

  • Material: cloreto polivinílico (PVC)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
16 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade b1 h OD Comprar
0,838 € - 0,882 € 700 Em stock
92.1 mm
54.1
93 mm
0,2602 € - 0,5752 € 7400 Em stock
41.8 mm
43.9
42.3 mm
0,2076 € - 0,459 € 8000 Em stock
28.8 mm
35.1
29.6 mm
0,4008 € - 0,4217 € 1000 Em stock
50.8 mm
50.8
51.7 mm
0,099 € - 0,2189 € 3000 Em stock
15.9 mm
28.7
16.3 mm
0,2352 € - 0,52 € 725 Em stock
35.3 mm
44.2
35.8 mm
0,4985 € - 0,5246 € 1500 Em stock
60.3 mm
54.1
61.2 mm
0,3613 € - 0,7986 € 2100 Em stock
47.6 mm
50.8
48.4 mm
0,556 € - 0,5852 € 1300 Em stock
66.7 mm
54.1
67.6 mm
0,2509 € - 0,5548 € 4575 Em stock
38.4 mm
43.9
39.2 mm
0,1008 € - 0,2228 € 27800 Em stock
19.1 mm
28.7
19.7 mm
0,1174 € - 0,2597 € 24750 Em stock
22.4 mm
30.5
22.9 mm
0,34 € - 0,751 € 3960 Em stock
44.5 mm
43.2
45 mm
0,1787 € - 0,395 € 15900 Em stock
32.0 mm
37.8
32.4 mm
0,4321 € - 0,4551 € 400 Em stock
54 mm
50.8
54.9 mm
0,1984 € - 0,4386 € 21000 Em stock
25.7 mm
34.8
25.9 mm
Tampões de retenção de proteção da flange 92.1 mm PVC

10313190

Intervalo de preços
0,882 € - 0,838 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • b1
    92.1 mm
  • h
    54.1
  • OD
    93 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
Tampões de retenção de proteção da flange 41.8 mm PVC Preto

10313121

Intervalo de preços
0,5752 € - 0,2602 €

Níveis de stock
7400 Em stock
Características
  • b1
    41.8 mm
  • h
    43.9
  • OD
    42.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
Tampões de retenção de proteção da flange 28.8 mm PVC Preto

10313084

Intervalo de preços
0,459 € - 0,2076 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • b1
    28.8 mm
  • h
    35.1
  • OD
    29.6 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
Tampões de retenção de proteção da flange 50.8 mm PVC

10313152

Intervalo de preços
0,4217 € - 0,4008 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • b1
    50.8 mm
  • h
    50.8
  • OD
    51.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
Tampões de retenção de proteção da flange 15.9 mm PVC Preto

10313046

Intervalo de preços
0,2189 € - 0,099 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • b1
    15.9 mm
  • h
    28.7
  • OD
    16.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
Tampões de retenção de proteção da flange 35.3 mm PVC Preto

10313107

Intervalo de preços
0,52 € - 0,2352 €

Níveis de stock
725 Em stock
Características
  • b1
    35.3 mm
  • h
    44.2
  • OD
    35.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
Tampões de retenção de proteção da flange 60.3 mm PVC

10313176

Intervalo de preços
0,5246 € - 0,4985 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • b1
    60.3 mm
  • h
    54.1
  • OD
    61.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
Tampões de retenção de proteção da flange 47.6 mm PVC Preto

10313145

Intervalo de preços
0,7986 € - 0,3613 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • b1
    47.6 mm
  • h
    50.8
  • OD
    48.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
Tampões de retenção de proteção da flange 66.7 mm PVC

10313183

Intervalo de preços
0,5852 € - 0,556 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • b1
    66.7 mm
  • h
    54.1
  • OD
    67.6 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
Tampões de retenção de proteção da flange 38.4 mm PVC Preto

10313114

Intervalo de preços
0,5548 € - 0,2509 €

Níveis de stock
4575 Em stock
Características
  • b1
    38.4 mm
  • h
    43.9
  • OD
    39.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
Tampões de retenção de proteção da flange 19.1 mm PVC Preto

10313053

Intervalo de preços
0,2228 € - 0,1008 €

Níveis de stock
27800 Em stock
Características
  • b1
    19.1 mm
  • h
    28.7
  • OD
    19.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
Tampões de retenção de proteção da flange 22.4 mm PVC Preto

10313060

Intervalo de preços
0,2597 € - 0,1174 €

Níveis de stock
24750 Em stock
Características
  • b1
    22.4 mm
  • h
    30.5
  • OD
    22.9 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
Tampões de retenção de proteção da flange 44.5 mm PVC Preto

10313138

Intervalo de preços
0,751 € - 0,34 €

Níveis de stock
3960 Em stock
Características
  • b1
    44.5 mm
  • h
    43.2
  • OD
    45 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
Tampões de retenção de proteção da flange 32.0 mm PVC Preto

10313091

Intervalo de preços
0,395 € - 0,1787 €

Níveis de stock
15900 Em stock
Características
  • b1
    32.0 mm
  • h
    37.8
  • OD
    32.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
Tampões de retenção de proteção da flange 54 mm (D) PVC

10313169

Intervalo de preços
0,4551 € - 0,4321 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • b1
    54 mm
  • h
    50.8
  • OD
    54.9 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
Tampões de retenção de proteção da flange 25.7 mm PVC Preto

10313077

Intervalo de preços
0,4386 € - 0,1984 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • b1
    25.7 mm
  • h
    34.8
  • OD
    25.9 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC