Menu Procurar

Protetores de flange de face elevada adesiva

Em stock

Os protetores de falange de face elevada contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Em forma de disco, protegem toda a face da falange. A gama é adequada para especificações de falange DIN e ANSI. Estão disponíveis com furos para a utilização de jato de areia no furo interno e contam com uma espessura padrão de 1,5 mm.

Os discos são resistentes ao ozono e à intempérie, além de oferecerem resistência à gasolina, petróleo e ácidos não oxidantes. Também têm capacidade para suportar temperaturas de -15 C a 70 C.

Não precisa de fixadores.

  • Material: borracha
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
88 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações T OD Comprar
0,6588 € - 1,4563 € 1450 Em stock
1.5 mm
40.0 mm
1,1441 € - 2,5288 € 100 Em stock
1.5 mm
78.0 mm
3,5722 € - 7,8965 € 941 Em stock
1.5 mm
138.0 mm
0,9742 € - 2,1539 € 3410 Em stock
1.5 mm
68.0 mm
1,2092 € - 2,6732 € 1000 Em stock
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
7,0344 € - 15,5498 € 255 Em stock
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
3,184 € - 7,0365 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
122.0 mm
5,9449 € - 13,1592 € 34 Em stock
1.5 mm
212.0 mm
0,9285 € - 2,0525 € 22654 Em stock
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
25,6202 € - 56,6351 € 326 Em stock
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
61,1626 € - 135,1987 € 60 Em stock
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
9,1818 € - 20,31 € 157 Em stock
1.5 mm
26.8 mm
0,6977 € - 1,5424 € 4200 Em stock
1.5 mm
45.0 mm
52,2558 € - 115,5023 € 50 Em stock
ANSI 18"
1.5 mm
540.0 mm
3,5161 € - 7,7738 € 1379 Em stock
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
1,9178 € - 4,2407 € 13 Em stock
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
12,2706 € - 27,1222 € 498 Em stock
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
0,8506 € - 1,8805 € 2700 Em stock
1.5 mm
58.0 mm
4,6427 € - 10,2628 € 500 Em stock
ANSI 4"
1.5 mm
1,9601 € - 4,3317 € 37 Em stock
1.5 mm
102.0 mm
  • de 5
Disco adesivo DIN 10 1.5 mm Borracha Preto

10266489

Intervalo de preços
1,4563 € - 0,6588 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 32 1.5 mm Borracha Preto

10266526

Intervalo de preços
2,5288 € - 1,1441 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 80 1.5 mm Borracha Preto

10266564

Intervalo de preços
7,8965 € - 3,5722 €

Níveis de stock
941 Em stock
Características
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo DIN 25 1.5 mm Borracha Preto

10266519

Intervalo de preços
2,1539 € - 0,9742 €

Níveis de stock
3410 Em stock
Características
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266663

Intervalo de preços
2,6732 € - 1,2092 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 1-1/2"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266700

Intervalo de preços
15,5498 € - 7,0344 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 5"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo DIN 65 1.5 mm Borracha Preto

10266557

Intervalo de preços
7,0365 € - 3,184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 150 1.5 mm Borracha Preto

10266595

Intervalo de preços
13,1592 € - 5,9449 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266656

Intervalo de preços
2,0525 € - 0,9285 €

Níveis de stock
22654 Em stock
Características
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 1"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266748

Intervalo de preços
56,6351 € - 25,6202 €

Níveis de stock
326 Em stock
Características
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 12"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266786

Intervalo de preços
135,1987 € - 61,1626 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 20"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo DIN 200 1.5 mm Borracha Preto

10266601

Intervalo de preços
20,31 € - 9,1818 €

Níveis de stock
157 Em stock
Características
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo DIN 15 1.5 mm Borracha Preto

10266496

Intervalo de preços
1,5424 € - 0,6977 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266779

Intervalo de preços
115,5023 € - 52,2558 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 18"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266687

Intervalo de preços
7,7738 € - 3,5161 €

Níveis de stock
1379 Em stock
Características
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 3"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266670

Intervalo de preços
4,2407 € - 1,9178 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 2"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266724

Intervalo de preços
27,1222 € - 12,2706 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 8"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo DIN 20 1.5 mm Borracha Preto

10266502

Intervalo de preços
1,8805 € - 0,8506 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266694

Intervalo de preços
10,2628 € - 4,6427 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 4"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo DIN 50 1.5 mm Borracha Preto

10266540

Intervalo de preços
4,3317 € - 1,9601 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790