Menu Procurar

Tampões de tubo com nervura

Em stock

Os tampões de tubo com nervuras estão disponíveis em dois estilos com nervuras flexíveis de diferentes diâmetros para se adaptarem a várias programações do NPT e do tubo de perfuração. A parede reta no diâmetro exterior da tomada fornece um ajuste de fricção seguro com o diâmetro interior do tubo de acoplamento. fornecendo excelente proteção contra contaminantes que entram no tubo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 D Tipo de tubo compatível Tipo d2 Comprar
0,1186 € - 0,2623 € 796 Em stock
15.4 mm
27.6 mm
DIN
0,1892 € - 0,4183 € 800 Em stock
17.9 mm
37.4 mm
DIN
0,3916 € - 0,8656 € 100 Em stock
29.3 mm
48.7 mm
DIN
0,5335 € - 1,1795 € 120 Em stock
48.2 mm
71.2 mm
DIN;NPT
0,805 € - 1,778 € 190 Em stock
70.0 mm
113.9 mm
DIN;NPT
0,1048 € - 0,2318 € 40 Em stock
11.8 mm
20.8 mm
DIN;NPT
0,1117 € - 0,2469 € 3282 Em stock
15.8 mm
24.7 mm
DIN
0,0641 € - 0,1417 € 2000 Em stock
2
0,0474 € - 0,1048 € 11520 Em stock
2
0,0889 € - 0,1966 € 887 Em stock
2
0,0605 € - 0,1339 € 5120 Em stock
2
0,0471 € - 0,1043 € 6600 Em stock
2
0,114 € - 0,2521 € 1200 Em stock
2
0,2995 € - 0,4659 € Solicite o prazo de entrega aqui
2
0,3069 € - 0,4775 € 900 Em stock
38.0 mm
62.3 mm
2
0,1098 € - 0,1709 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.9 mm
21.6 mm
2
0,1185 € - 0,1843 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.7 mm
27.8 mm
2
0,2284 € - 0,3553 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.2 mm
49.9 mm
2
0,1678 € - 0,2611 € Solicite o prazo de entrega aqui
2
0,2105 € - 0,3274 € 2500 Em stock
2
  • de 5
Tampão de tubo com nervuras 27.6 mm 31.4 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10272763

Intervalo de preços
0,2623 € - 0,1186 €

Níveis de stock
796 Em stock
Características
  • D
    27.6 mm
  • d1
    15.4 mm
  • Tipo de tubo compatível
    DIN
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampão de tubo com nervuras 37.4 mm 30.7 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10272800

Intervalo de preços
0,4183 € - 0,1892 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • Tipo de tubo compatível
    DIN
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampão de tubo com nervuras 48.7 mm 31.6 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10272848

Intervalo de preços
0,8656 € - 0,3916 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • Tipo de tubo compatível
    DIN
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampão de tubo com nervuras 71.2 mm 32.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10272886

Intervalo de preços
1,1795 € - 0,5335 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • Tipo de tubo compatível
    DIN;NPT
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampão de tubo com nervuras 113.9 mm 34.3 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10272923

Intervalo de preços
1,778 € - 0,805 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Tipo de tubo compatível
    DIN;NPT
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampão de tubo com nervuras 20.8 mm 31.3 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10272725

Intervalo de preços
0,2318 € - 0,1048 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    20.8 mm
  • d1
    11.8 mm
  • Tipo de tubo compatível
    DIN;NPT
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampão de tubo com nervuras 24.7 mm 31.4 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10272749

Intervalo de preços
0,2469 € - 0,1117 €

Níveis de stock
3282 Em stock
Características
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • Tipo de tubo compatível
    DIN
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampão para postes de sinalização urbana 19.0 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10074510

Intervalo de preços
0,1417 € - 0,0641 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampão para postes de sinalização urbana 9.5 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10074480

Intervalo de preços
0,1048 € - 0,0474 €

Níveis de stock
11520 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampão para postes de sinalização urbana 22.2 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10074527

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,0889 €

Níveis de stock
887 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampão para postes de sinalização urbana 15.8 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10074503

Intervalo de preços
0,1339 € - 0,0605 €

Níveis de stock
5120 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampão para postes de sinalização urbana 12.7 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10074497

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,0471 €

Níveis de stock
6600 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampão para postes de sinalização urbana 28.5 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10074534

Intervalo de preços
0,2521 € - 0,114 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampão para postes de sinalização urbana 76.2 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20570989

Intervalo de preços
0,4659 € - 0,2995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 62.3 mm 53.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20571337

Intervalo de preços
0,4775 € - 0,3069 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • D
    62.3 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 21.6 mm 31.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20571283

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    21.6 mm
  • d1
    11.9 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 27.8 mm 31.3 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20571290

Intervalo de preços
0,1843 € - 0,1185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    27.8 mm
  • d1
    15.7 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 49.9 mm 52.2 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20571320

Intervalo de preços
0,3553 € - 0,2284 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    49.9 mm
  • d1
    25.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampão para postes de sinalização urbana 48.3 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20570965

Intervalo de preços
0,2611 € - 0,1678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampão para postes de sinalização urbana 60.3 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20570972

Intervalo de preços
0,3274 € - 0,2105 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000