Menu Procurar

Tampões para extremidade de tubo estriados

Em stock

Os tampões das extremidades dos tubos fornecem um método eficaz e eficiente de vedar os tubos circulares. As aplicações incluem fechos seguros para tubos postais e recipientes compostos e para tapar tubos de plástico. Fechos seguros para tubos postais, recipientes compostos e tubos de plástico transparente

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
43 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor Tipo de pega H Comprar
0,1643 € - 0,3631 € 2419 Em stock
Branco
Com pega
10.5 mm
0,3943 € - 0,4148 € 4464 Em stock
Branco
Com pega
12.2 mm
1,0536 € - 2,3296 € 650 Em stock
Vermelho
Com pega
13.3 mm
0,1184 € - 0,2617 € 7185 Em stock
Branco
Sem pega
10.7 mm
0,0987 € - 0,2183 € 3485 Em stock
Branco
Com pega
7.8 mm
1,13 € - 2,498 € 4939 Em stock
Branco
Com pega
13.3 mm
0,1471 € - 0,3253 € 17810 Em stock
Vermelho
Com pega
10.7 mm
0,0576 € - 0,1275 € 97355 Em stock
Branco
Com pega
10.8 mm
0,0629 € - 0,1391 € 9212 Em stock
Branco
Sem pega
10.8 mm
0,1812 € - 0,4008 € 1178 Em stock
Branco
Sem pega
12.5 mm
0,6545 € - 1,4465 € 1632 Em stock
Branco
Com pega
12.8 mm
0,0536 € - 0,1185 € 1000 Em stock
Vermelho
Com pega
10.8 mm
0,2498 € - 0,552 € 8149 Em stock
Vermelho
Com pega
12.5 mm
0,1212 € - 0,2681 € 9250 Em stock
Branco
Com pega
10.7 mm
0,3666 € - 0,8106 € 90424 Em stock
Branco
Com pega
12.5 mm
0,9303 € - 2,0566 € 642 Em stock
Vermelho
Com pega
13.0 mm
0,1655 € - 0,366 € 11614 Em stock
Branco
Sem pega
10.5 mm
0,1007 € - 0,2227 € 8500 Em stock
Vermelho
Com pega
7.8 mm
0,1761 € - 0,3892 € 3584 Em stock
Vermelho
Com pega
12.5 mm
0,3416 € - 0,7551 € 3706 Em stock
Vermelho
Com pega
12.5 mm
  • de 3
Tampão para extremidade de tubo 70.0 mm 10.5 mm PE Branco

10093580

Intervalo de preços
0,3631 € - 0,1643 €

Níveis de stock
2419 Em stock
Características
  • H
    10.5 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Código do material
    3926909790
Tampão para extremidade de tubo 120.0 mm 12.2 mm PE Branco

10093627

Intervalo de preços
0,4148 € - 0,3943 €

Níveis de stock
4464 Em stock
Características
  • H
    12.2 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Código do material
    3923509000
Tampão para extremidade de tubo 135.0 mm 13.3 mm PE Vermelho

10104163

Intervalo de preços
2,3296 € - 1,0536 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • H
    13.3 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Código do material
    3926909790
Tampão para extremidade de tubo 60.0 mm 10.7 mm PE Branco

10069899

Intervalo de preços
0,2617 € - 0,1184 €

Níveis de stock
7185 Em stock
Características
  • H
    10.7 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Sem pega
  • Código do material
    3923509000
Tampão para extremidade de tubo 30.0 mm 7.8 mm PE Branco

10069981

Intervalo de preços
0,2183 € - 0,0987 €

Níveis de stock
3485 Em stock
Características
  • H
    7.8 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Código do material
    3926909790
Tampão para extremidade de tubo 135.0 mm 13.3 mm PE Branco

10071380

Intervalo de preços
2,498 € - 1,13 €

Níveis de stock
4939 Em stock
Características
  • H
    13.3 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Código do material
    3926909790
Tampão para extremidade de tubo 60.0 mm 10.7 mm PE Vermelho

10092934

Intervalo de preços
0,3253 € - 0,1471 €

Níveis de stock
17810 Em stock
Características
  • H
    10.7 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Código do material
    3926909790
Tampão para extremidade de tubo 40.0 mm 10.8 mm PE Branco

10093559

Intervalo de preços
0,1275 € - 0,0576 €

Níveis de stock
97355 Em stock
Características
  • H
    10.8 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Código do material
    3926909790
Tampão para extremidade de tubo 40.0 mm 10.8 mm PE Branco

10069844

Intervalo de preços
0,1391 € - 0,0629 €

Níveis de stock
9212 Em stock
Características
  • H
    10.8 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Sem pega
  • Código do material
    3926909790
Tampão para extremidade de tubo 80.0 mm 12.5 mm PE Branco

10069912

Intervalo de preços
0,4008 € - 0,1812 €

Níveis de stock
1178 Em stock
Características
  • H
    12.5 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Sem pega
  • Código do material
    3923509000
Tampão para extremidade de tubo 110.0 mm 12.8 mm PE Branco

10071366

Intervalo de preços
1,4465 € - 0,6545 €

Níveis de stock
1632 Em stock
Características
  • H
    12.8 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Código do material
    3923509000
Tampão para extremidade de tubo 40.0 mm 10.8 mm PE Vermelho

10092903

Intervalo de preços
0,1185 € - 0,0536 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • H
    10.8 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Código do material
    3926909790
Tampão para extremidade de tubo 100.0 mm 12.5 mm PE Vermelho

10093009

Intervalo de preços
0,552 € - 0,2498 €

Níveis de stock
8149 Em stock
Características
  • H
    12.5 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Código do material
    3923509000
Tampão para extremidade de tubo 60.0 mm 10.7 mm PE Branco

10093573

Intervalo de preços
0,2681 € - 0,1212 €

Níveis de stock
9250 Em stock
Características
  • H
    10.7 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Código do material
    3923509000
Tampão para extremidade de tubo 100.0 mm 12.5 mm PE Branco

10093610

Intervalo de preços
0,8106 € - 0,3666 €

Níveis de stock
90424 Em stock
Características
  • H
    12.5 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Código do material
    3923509000
Tampão para extremidade de tubo 125.0 mm 13.0 mm PE Vermelho

10104156

Intervalo de preços
2,0566 € - 0,9303 €

Níveis de stock
642 Em stock
Características
  • H
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Código do material
    3926909790
Tampão para extremidade de tubo 70.0 mm 10.5 mm PE Branco

10069905

Intervalo de preços
0,366 € - 0,1655 €

Níveis de stock
11614 Em stock
Características
  • H
    10.5 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Sem pega
  • Código do material
    3923509000
Tampão para extremidade de tubo 30.0 mm 7.8 mm PE Vermelho

10070901

Intervalo de preços
0,2227 € - 0,1007 €

Níveis de stock
8500 Em stock
Características
  • H
    7.8 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Código do material
    3926909790
Tampão para extremidade de tubo 80.0 mm 12.5 mm PE Vermelho

10092736

Intervalo de preços
0,3892 € - 0,1761 €

Níveis de stock
3584 Em stock
Características
  • H
    12.5 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Código do material
    3923509000
Tampão para extremidade de tubo 90.0 mm 12.5 mm PE Vermelho

10092989

Intervalo de preços
0,7551 € - 0,3416 €

Níveis de stock
3706 Em stock
Características
  • H
    12.5 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PE
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Código do material
    3926909790