Menu Procurar

Tampão roscado com junta 28.0 mm;M22 Amarelo PA6

Este tampão roscado é resistente ao calor e inclui um vedante de anilha em TPE que impede a entrada de contaminantes. Inclui roscas métricas e pode ser instalado à mão ou com aparafusadora. Suporta temperaturas de -30 °C a 90 °C.
Referência da Essentra:

20597450

Número de peça do fabricante:

20597450

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
300 - 2999 0,3014 €
3000 - 14999 0,2153 €
15000 + 0,1937 €
Embalagem padrão: 3000

Encomendar em múltiplos de 300

Preço total:

90,42 €

300 x 0,3014 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW1 10.0 mm
SW2 18.0 mm
Padrão de rosca compatível Métrico
Tipo 1
Cor Amarelo
Material PA6
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos