Menu Procurar

Tampão roscado com junta 27.0 mm;1/2" Amarelo PA6

Este tampão roscado é resistente ao calor e inclui um vedante de anilha em TPE que impede a entrada de contaminantes. Inclui roscas de gás e pode ser instalado à mão ou com aparafusadora. Suporta temperaturas de -30 °C a 90 °C. Amarelo e fabricado em PA6.
Referência da Essentra:

20597498

Número de peça do fabricante:

20597498

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
270 - 2699 0,3242 €
2700 - 13499 0,2316 €
13500 + 0,2084 €
Embalagem padrão: 2700

Encomendar em múltiplos de 270

Preço total:

87,53 €

270 x 0,3242 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW1 19.0 mm
SW2 16.0 mm
Padrão de rosca compatível GÁS
Tipo 1
Cor Amarelo
Material PA6
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos