Menu Procurar

Tampão roscado com junta 24.0 mm;3/8” Branco PA;TPE

Este tampão roscado em nylon natural inclui uma anilha de TPE. É adequado para roscas BSP e pode ser montado e desmontado à mão ou com uma ferramenta elétrica. O seu material permite uma temperatura de funcionamento de -30 C a um máximo de 90 C.
Referência da Essentra:

10106860

Número de peça do fabricante:

8612000

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,5829 €
1000 - 4999 0,2776 €
5000 + 0,2637 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

58,29 €

100 x 0,5829 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW1 16.0 mm
SW2 12.0 mm
Padrão de rosca compatível BSP Threads
Padrão de rosca compatível GÁS
Cor Branco
Material PA;TPE
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos