Menu Procurar

Tampão roscado com junta 28.0 mm;1/2” Branco PA;TPE

Este tampão roscado em nylon natural inclui uma anilha de TPE. É adequado para roscas BSP e pode ser montado e desmontado à mão ou com uma ferramenta elétrica. O seu material permite uma temperatura de funcionamento de -30 C a um máximo de 90 C.
Referência da Essentra:

10106877

Número de peça do fabricante:

8613000

3794 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 0,6368 €
500 - 2499 0,3032 €
2500 + 0,288 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

31,84 €

50 x 0,6368 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW1 18.0 mm
SW2 14.0 mm
Padrão de rosca compatível BSP Threads
Padrão de rosca compatível GÁS
Cor Branco
Material PA;TPE
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos