Menu Procurar

Tampão roscado com junta 52.0 mm;1-1/4” Branco PA;TPE

Este tampão roscado em nylon natural inclui uma anilha de TPE. É adequado para roscas BSP e pode ser montado e desmontado à mão ou com uma ferramenta elétrica. O seu material permite uma temperatura de funcionamento de -30 C a um máximo de 90 C.
Referência da Essentra:

10106907

Número de peça do fabricante:

8616000

57 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 2,597 €
100 - 499 1,236 €
500 + 1,175 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

25,97 €

10 x 2,597 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW1 32.0 mm
SW2 27.0 mm
Padrão de rosca compatível BSP Threads
Padrão de rosca compatível GÁS
Cor Branco
Material PA;TPE
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos