Menu Procurar

Tampão Slottex 19.0 mm Roscas BSP 1/4-19 Amarelo PE

Os tampões Slottex fechados (tipo 2) com uma pequena cabeça saliente são rápidos e fáceis de instalar com uma aparafusadora, chave inglesa, de caixa ou Allen. Podem ser apertados manualmente ou com uma ferramenta elétrica.
Referência da Essentra:

10075012

Número de peça do fabricante:

110869

6956 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,3022 €
5000 - 24999 0,1439 €
25000 + 0,1367 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

151,10 €

500 x 0,3022 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW 13.0 mm
D 19.0 mm
h 9.0 mm
Thread Sizes (All) 1/4-20
Padrão de rosca Roscas BSP
Cor Amarelo
Material PE
Tipo 2
Estilo de fixação Roscada
Tipo de cabeça Cabeça fechada
Impermeável Não
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos