Menu Procurar

Tampões Slottex

Em stock

Os tampões Slottex são aparafusados em tampões de proteção que podem ser aplicados ou removidos com chave de fenda, chave inglesa ou cabeça de chave de caixa. Podem ser apertados manualmente ou com uma ferramenta elétrica. A gama abrange uma ampla oferta de dimensões adequadas para roscas métricas, roscas BSP e roscas UNF.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
91 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Thread Sizes (All) h Cor Material Padrão de rosca Tipo Comprar
0,0986 € - 0,1036 € 13776 Em stock
14.5 mm
M10 x 1;5
9.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,264 € - 0,5838 € 4800 Em stock
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
Azul
HDPE
UNF
0,4072 € - 0,9002 € 480 Em stock
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
Azul
HDPE
UNF
0,4323 € - 0,9556 € 4000 Em stock
30.0 mm
1 in - 14
10.9 mm
Azul
HDPE
UNF
0,3405 € - 0,7528 € 8400 Em stock
26.9 mm
7/8 in - 14
12.7 mm
Azul
HDPE
UNF
0,157 € - 0,3472 € 2250 Em stock
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
Azul
HDPE
UNF
0,2947 € - 0,3101 € 10144 Em stock
33.0 mm
M27 x 1;5
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,4768 € - 1,054 € 1870 Em stock
45.0 mm
M36 x 1;5
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,378 € - 0,3979 € 2817 Em stock
38.0 mm
M30 x 1;5
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,4003 € - 0,4213 € 8686 Em stock
40.0 mm
M32 x 1;5
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,378 € - 0,3979 € 2500 Em stock
33.0 mm
M27 x 2;0
13.5 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,6548 € - 0,6893 € 2578 Em stock
52.0 mm
M45 x 1;5
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,5381 € - 0,5663 € 340 Em stock
45.0 mm
M36 x 2;0
13.5 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,2557 € - 0,5653 € 7700 Em stock
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Azul
HDPE
UNF
0,8743 € - 0,9208 € 1090 Em stock
60.0 mm
M52 x 2;0
13.5 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,6367 € - 0,6703 € 1385 Em stock
50.0 mm
M42 x 2;0
13.5 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,7198 € - 0,7579 € 869 Em stock
52.0 mm
M45 x 2;0
13.5 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,1014 € - 0,2243 € 500 Em stock
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
Amarelo
HDPE
Métrica
2
0,2376 € - 0,2502 € 10038 Em stock
30.0 mm
M24 x 1;5
10.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,2765 € - 0,2911 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.5 mm
M26 x 1;5
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
  • de 5
Tampão Slottex 14.5 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262276

Intervalo de preços
0,1036 € - 0,0986 €

Níveis de stock
13776 Em stock
Características
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 19.1 mm Roscas UNF Azul HDPE

10148884

Intervalo de preços
0,5838 € - 0,264 €

Níveis de stock
4800 Em stock
Características
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 33.3 mm Roscas UNF Azul HDPE

10148853

Intervalo de preços
0,9002 € - 0,4072 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 14
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 30.0 mm Roscas UNF Azul HDPE

10148921

Intervalo de preços
0,9556 € - 0,4323 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex Azul Roscas UNF

10148914

Intervalo de preços
0,7528 € - 0,3405 €

Níveis de stock
8400 Em stock
Características
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 17.3 mm Roscas UNF Azul HDPE

10148877

Intervalo de preços
0,3472 € - 0,157 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 33.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262306

Intervalo de preços
0,3101 € - 0,2947 €

Níveis de stock
10144 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 45.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262344

Intervalo de preços
1,054 € - 0,4768 €

Níveis de stock
1870 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 38.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262320

Intervalo de preços
0,3979 € - 0,378 €

Níveis de stock
2817 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 40.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262337

Intervalo de preços
0,4213 € - 0,4003 €

Níveis de stock
8686 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M32 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 33.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262375

Intervalo de preços
0,3979 € - 0,378 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 52.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262368

Intervalo de preços
0,6893 € - 0,6548 €

Níveis de stock
2578 Em stock
Características
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 45.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262405

Intervalo de preços
0,5663 € - 0,5381 €

Níveis de stock
340 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 15.8 mm Roscas UNF Azul HDPE

10148860

Intervalo de preços
0,5653 € - 0,2557 €

Níveis de stock
7700 Em stock
Características
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 60.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262443

Intervalo de preços
0,9208 € - 0,8743 €

Níveis de stock
1090 Em stock
Características
  • SW
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M52 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 50.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262412

Intervalo de preços
0,6703 € - 0,6367 €

Níveis de stock
1385 Em stock
Características
  • SW
    27.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M42 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 52.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262429

Intervalo de preços
0,7579 € - 0,7198 €

Níveis de stock
869 Em stock
Características
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 19.0 mm Roscas métricas Amarelo HDPE

10074961

Intervalo de preços
0,2243 € - 0,1014 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 30.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262283

Intervalo de preços
0,2502 € - 0,2376 €

Níveis de stock
10038 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 32.5 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262290

Intervalo de preços
0,2911 € - 0,2765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M26 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica