Menu Procurar

Tampão Slottex 32.0 mm Roscas BSP 3/4-14 Amarelo PE

Os tampões Slottex fechados (tipo 2) com uma pequena cabeça saliente são rápidos e fáceis de instalar com uma aparafusadora, chave inglesa, de caixa ou Allen. Podem ser apertados manualmente ou com uma ferramenta elétrica.
Referência da Essentra:

10075043

Número de peça do fabricante:

110872

200 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 1999 0,4132 €
2000 - 9999 0,1967 €
10000 + 0,1869 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

82,64 €

200 x 0,4132 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW 24.0 mm
D 32.0 mm
h 12.0 mm
Thread Sizes (All) 3/4-15
Padrão de rosca Roscas BSP
Cor Amarelo
Material PE
Tipo 2
Estilo de fixação Roscada
Tipo de cabeça Cabeça fechada
Impermeável Não
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos