Menu Procurar

Tampão Slottex 22.0 mm Roscas métricas M16 x 1.5 Amarelo Polietileno de baixa densidade

O tampão Slottex amarelo conta com um anel vedante duplo na parte inferior da falange que proporciona uma vedação positiva. A sua cabeça foi concebida para não acumular líquidos. Pode ser instalado rápida e facilmente com uma aparafusadora, chave inglesa, de caixa ou Allen. Fabricado em LDPE e utilizado para roscas métricas.
Referência da Essentra:

20597986

Número de peça do fabricante:

20597986

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
300 - 2999 0,1624 €
3000 - 14999 0,116 €
15000 + 0,1044 €
Embalagem padrão: 3000

Encomendar em múltiplos de 300

Preço total:

48,72 €

300 x 0,1624 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW 13.0 mm
D 22.0 mm
h 12.0 mm
Thread Sizes (All) M16 x 1.6
Padrão de rosca Roscas métricas
Cor Amarelo
Material Polietileno de baixa densidade
Tipo 2
Tipo de cabeça Cabeça fechada
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos