Menu Procurar

Tampão Slottex 19.0 mm Roscas UNF 1/2-20 Amarelo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referência da Essentra:

10262108

Número de peça do fabricante:

466950

9405 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
300 - 2999 0,2216 €
3000 - 14999 0,1055 €
15000 + 0,1002 €
Embalagem padrão: 3000

Encomendar em múltiplos de 300

Preço total:

66,48 €

300 x 0,2216 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW 10.0 mm
D 19.0 mm
h 10.0 mm
Thread Sizes (All) 1/2-21
Padrão de rosca Roscas UNF
Cor Amarelo
Material PA
Tipo 3
Estilo de fixação Roscada
Tipo de cabeça Cabeça aberta
Impermeável Sim
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos