Menu Procurar

Tampão Slottex 28.5 mm Roscas UNF 7/8-14 Amarelo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referência da Essentra:

10262146

Número de peça do fabricante:

466954

3274 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
300 - 2999 0,4125 €
3000 - 14999 0,1964 €
15000 + 0,1866 €
Embalagem padrão: 3000

Encomendar em múltiplos de 300

Preço total:

123,75 €

300 x 0,4125 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW 18.0 mm
D 28.5 mm
h 12.0 mm
Thread Sizes (All) 7/8-15
Padrão de rosca Roscas UNF
Cor Amarelo
Material PA
Tipo 3
Estilo de fixação Roscada
Tipo de cabeça Cabeça aberta
Impermeável Sim
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos