Menu Procurar

Tampão Slottex 54.0 mm Roscas UNF 1-7/8-12 Amarelo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referência da Essentra:

10262191

Número de peça do fabricante:

466960

4250 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 0,8742 €
500 - 2499 0,4164 €
2500 + 0,3956 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

43,71 €

50 x 0,8742 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW 33.0 mm
D 54.0 mm
h 15.0 mm
Thread Sizes (All) 1-7/8-13
Padrão de rosca Roscas UNF
Cor Amarelo
Material PA
Tipo 3
Estilo de fixação Roscada
Tipo de cabeça Cabeça aberta
Impermeável Sim
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos