Menu Procurar

Tampão Slottex 32.5 mm Roscas métricas M26 x 1.5 Amarelo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referência da Essentra:

10262290

Número de peça do fabricante:

466976

10578 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,2752 €
2500 + 0,2614 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

137,60 €

500 x 0,2752 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW 21.0 mm
D 32.5 mm
h 12.0 mm
Thread Sizes (All) M26 x 1.6
Padrão de rosca Roscas métricas
Cor Amarelo
Material PA
Tipo 3
Estilo de fixação Roscada
Tipo de cabeça Cabeça aberta
Impermeável Sim
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos