Menu Procurar

Tampão Slottex 60.0 mm Roscas métricas M52 x 2.0 Amarelo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referência da Essentra:

10262443

Número de peça do fabricante:

466992

1590 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,8705 €
500 + 0,8266 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

87,05 €

100 x 0,8705 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW 27.0 mm
D 60.0 mm
h 13.5 mm
Thread Sizes (All) M52 x 2.1
Padrão de rosca Roscas métricas
Cor Amarelo
Material PA
Tipo 3
Estilo de fixação Roscada
Tipo de cabeça Cabeça aberta
Impermeável Sim
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos