Menu Procurar

Tampão Slottex 56.0 mm 1-1/2-11 Amarelo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referência da Essentra:

10262467

Número de peça do fabricante:

466995

5663 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,8757 €
1250 + 0,8318 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

218,93 €

250 x 0,8757 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW 37.0 mm
D 56.0 mm
h 15.0 mm
Thread Sizes (All) 1-1/2-12
Padrão de rosca Roscas BSP
Padrão de rosca Roscas de gás
Cor Amarelo
Material PA
Tipo 3
Estilo de fixação Roscada
Tipo de cabeça Cabeça aberta
Impermeável Sim
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos