Menu Procurar

Tampão Slottex 15.8 mm Roscas UNF 7/16-20 Azul PE

Este tampão de ranhura aberta azul é fabricado em HDPE e é adequado para roscas UNF. Pode ser aplicado manualmente ou com uma ferramenta elétrica. Este vedante estanque é utilizado para a proteção geral e em aplicações que exijam a proteção de eventuais fugas de resíduos.
Referência da Essentra:

10148860

Número de peça do fabricante:

B-3

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1100 - 10999 0,5344 €
11000 - 54999 0,2545 €
55000 + 0,2417 €
Embalagem padrão: 11000

Encomendar em múltiplos de 1100

Preço total:

587,84 €

1100 x 0,5344 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW 10.9 mm
D 15.8 mm
h 7.6 mm
Thread Sizes (All) 7/16-21
Padrão de rosca Roscas UNF
Cor Azul
Material PE
Tipo 4
Estilo de fixação Roscada
Tipo de cabeça Cabeça fechada
Impermeável Não
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos