Menu Procurar

Tampão Slottex 23.9 mm Roscas UNF 3/4-16 Azul PE

Este tampão de ranhura aberta azul é fabricado em HDPE e é adequado para roscas UNF. Pode ser aplicado manualmente ou com uma ferramenta elétrica. Este vedante estanque é utilizado para a proteção geral e em aplicações que exijam a proteção de eventuais fugas de resíduos.
Referência da Essentra:

10148907

Número de peça do fabricante:

B-7

32700 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
350 - 3499 0,5054 €
3500 - 17499 0,2406 €
17500 + 0,2286 €
Embalagem padrão: 3500

Encomendar em múltiplos de 350

Preço total:

176,89 €

350 x 0,5054 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW 17.2 mm
D 23.9 mm
h 11.2 mm
Thread Sizes (All) 3/4-17
Padrão de rosca Roscas UNF
Cor Azul
Material PE
Tipo 4
Estilo de fixação Roscada
Tipo de cabeça Cabeça fechada
Impermeável Não
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos