Menu Procurar

Tampão Slottex Azul 7/8-14 Roscas UNF

Este tampão slottex aberto azul é feito de HDPE e é adequado para roscas UNF. Pode ser aplicado manualmente ou com uma ferramenta elétrica. Esta vedação apertada é usada para proteção geral e para aplicação que exige proteção contra possíveis vazamentos de resíduos.
Referência da Essentra:

10148914

Número de peça do fabricante:

B-8

4200 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
210 - 2099 0,7117 €
2100 - 10499 0,3388 €
10500 + 0,3219 €
Embalagem padrão: 2100

Encomendar em múltiplos de 210

Preço total:

149,46 €

210 x 0,7117 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW 19.0 mm
D 26.9 mm
h 12.7 mm
Thread Sizes (All) 7/8-15
Padrão de rosca Roscas UNF
Cor Azul
Material PE
Tipo 4
Estilo de fixação Roscada
Tipo de cabeça Cabeça fechada
Impermeável Não
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos