Menu Procurar

Pino com olhal M20 50.0 mm 40.0 mm Aço inoxidável

Este olhal é fabricado em aço inoxidável mate e conta com um eixo parcialmente roscado. Ideal para utilizar na fixação de gabaritos e montagens mecânicas.
Referência da Essentra:

10501214

Número de peça do fabricante:

1504674

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 67,74 €
5 + 64,35 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

67,74 €

1 x 67,74 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da cabeça 22.0 mm
Diâmetro da haste 20.0 mm
Comprimento ao centro do furo 130.0 mm
Diâmetro exterior 40.0 mm
Diâmetro interior 20.0 mm
Comprimento da rosca 50.0 mm
Tamanho da rosca M20
Material Aço inoxidável
Tipo de cabeça Cabeça de olho de boi
Tipo de rosca Roscada
Tipo Parafusos de giro

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos