Menu Procurar

Pino com olhal M6 32.0 mm 14.0 mm Aço inoxidável

Este olhal é fabricado em aço inoxidável mate e conta com um eixo parcialmente roscado. Ideal para utilizar na fixação de gabaritos e montagens mecânicas.
Referência da Essentra:

10501290

Número de peça do fabricante:

1504682

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 9,944 €
50 + 9,447 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

99,44 €

10 x 9,944 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da cabeça 7.0 mm
Diâmetro da haste 6.0 mm
Comprimento ao centro do furo 50.0 mm
Diâmetro exterior 14.0 mm
Diâmetro interior 6.0 mm
Comprimento da rosca 32.0 mm
Tamanho da rosca M6
Material Aço inoxidável
Tipo de cabeça Cabeça de olho de boi
Tipo de rosca Roscada
Tipo Parafusos de giro

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos