Menu Procurar

Tira de proteção de bordas

Em stock

As fitas de proteção de bordas cobrem os bordos e cantos pontiagudos ou delicados para proteger e aumentar a segurança. O material flexível é fácil de aplicar a formas irregulares.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade W T L t Tipo Comprar
79,6848 € - 83,8949 € 16 Em stock
7.0 mm
1.2 mm
50.0 m
0.8 mm
1
180,5259 € - 190,025 € 1 Em stock
11.0 mm
5.2 mm
50.0 m
3.7 mm
2
122,1347 € - 128,5556 € 13 Em stock
9.5 mm
2.8 mm
50.0 m
1.5 mm
2
243,4444 € - 256,2545 € 5 Em stock
13.0 mm
6.8 mm
50.0 m
5.3 mm
2
142,6351 € - 150,135 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.5 mm
3.8 mm
50.0 m
2.7 mm
1
66,7267 € - 70,2386 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
2.0 mm
50.0 m
1.0 mm
1
Tira de proteção de bordas 0.8 mm 1.2 mm PVC Preto

10233405

Intervalo de preços
83,8949 € - 79,6848 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Quantidade de rolo
    50
Tira de proteção de bordas 3.7 mm 5.2 mm PVC Preto

10237670

Intervalo de preços
190,025 € - 180,5259 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • W
    11.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    5.2 mm
  • t
    3.7 mm
  • Quantidade de rolo
    50
Tira de proteção de bordas (C) (L)

10237656

Intervalo de preços
128,5556 € - 122,1347 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • W
    9.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.8 mm
  • t
    1.5 mm
  • Quantidade de rolo
    50
Tira de proteção de bordas 5.3 mm 6.8 mm PVC Preto

10237687

Intervalo de preços
256,2545 € - 243,4444 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • W
    13.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    6.8 mm
  • t
    5.3 mm
  • Quantidade de rolo
    50
Tira de proteção de bordas 2.7 mm 3.8 mm PVC Preto

10237663

Intervalo de preços
150,135 € - 142,6351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    10.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    3.8 mm
  • t
    2.7 mm
  • Quantidade de rolo
    50
Tira de proteção de bordas 1.0 mm 2.0 mm PVC Preto

10237649

Intervalo de preços
70,2386 € - 66,7267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    8.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Quantidade de rolo
    50