Menu Procurar

Tira de proteção de bordas 1.0 mm 2.0 mm PVC Preto

Esta fita de rebordo cria uma margem protetora em torno de arestas aguçadas ou sensíveis. Dado o seu material, é flexível e ajusta-se a formas irregulares e várias espessuras de painéis. Boas propriedades de resistência e resiste aos ácidos e UV. Versão em preto fabricada em material PVC. Elemento em aço não incluído.
Referência da Essentra:

10237649

Número de peça do fabricante:

34074

9 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 66,40 €
5 + 63,08 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

66,40 €

1 x 66,40 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
W 8.0 mm
L 50.0 m
T 2.0 mm
t 1.0 mm
Quantidade de rolo 50
Cor Preto
Material PVC
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos