Menu Procurar

Tira passa cabos

Em stock

As tiras passa-cabos podem ser cortadas à medida pretendida e colocadas à volta de circunferência do furo de um painel ou nas margens de um painel. Estão disponíveis diferentes opções de embalagem e materiais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura máxima compatível do painel Largura total Comprar
197,2921 € - 207,6693 € 12 Em stock
81,737 € - 86,0317 € Solicite o prazo de entrega aqui
121,9761 € - 128,397 € 3 Em stock
172,8567 € - 181,9539 € Solicite o prazo de entrega aqui
234,178 € - 246,512 € 27 Em stock
210,5571 € - 221,6429 € Solicite o prazo de entrega aqui
120,9923 € - 127,3497 € 33 Em stock
47,2947 € - 49,7805 € 1 Em stock
210,282 € - 221,3467 € Solicite o prazo de entrega aqui
253,0387 € - 266,3566 € Solicite o prazo de entrega aqui
542,6988 € - 571,2703 € 44 Em stock
817,3486 € - 860,3698 € 13 Em stock
3.3 mm
5.8 mm
734,0672 € - 772,709 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
3.3 mm
1.334,8822 € - 1.405,1419 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.6 mm
1,7792 € - 1,873 € 150 Em stock
2.4 mm
1.334,8822 € - 1.405,1419 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
66,843 € - 70,3655 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.60 mm
2,1826 € - 2,2972 € 60 Em stock
4.4 mm
1.334,8822 € - 1.405,1419 € 2 Em stock
3.6 mm
682,0018 € - 717,9145 € 17 Em stock
4.6 mm
  • de 5
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172001

Intervalo de preços
207,6693 € - 197,2921 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Tira de passa-fios adesiva 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polietileno de baixa densidade

10163283

Intervalo de preços
86,0317 € - 81,737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polietileno de baixa densidade

10172100

Intervalo de preços
128,397 € - 121,9761 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm Polietileno de baixa densidade

10163320

Intervalo de preços
181,9539 € - 172,8567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm Polietileno de baixa densidade

10172148

Intervalo de preços
246,512 € - 234,178 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.5 mm
  • Largura interna
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172025

Intervalo de preços
221,6429 € - 210,5571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10161838

Intervalo de preços
127,3497 € - 120,9923 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Tira de passa-fios adesiva 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polietileno de baixa densidade

10163290

Intervalo de preços
49,7805 € - 47,2947 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10172032

Intervalo de preços
221,3467 € - 210,282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    4.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Tira de passa-fios adesiva 1.8 mm 2.7 mm 4.8 mm Polietileno de baixa densidade

10172155

Intervalo de preços
266,3566 € - 253,0387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.9 mm
  • Largura interna
    2.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm Polietileno de baixa densidade

10172162

Intervalo de preços
571,2703 € - 542,6988 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.9 mm
  • Largura interna
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira passa-fios 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Aço inoxidável Preto

10160589

Intervalo de preços
860,3698 € - 817,3486 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Serrilhado
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    5.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
Tira passa-fios 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160657

Intervalo de preços
772,709 € - 734,0672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Serrilhado
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    3.3 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160619

Intervalo de preços
1.405,1419 € - 1.334,8822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10026533

Intervalo de preços
1,873 € - 1,7792 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    2.4 mm
  • Comprimento total
    2.4 mm
  • Largura total
    2.4 mm
Tira passa-fios

10160558

Intervalo de preços
1.405,1419 € - 1.334,8822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 4.0 mm PE Natural

10268292

Intervalo de preços
70,3655 € - 66,843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    2.5 mm
  • Largura interna
    3.3 mm
  • Comprimento total
    5.6 mm
Tira passa-fios 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10019672

Intervalo de preços
2,2972 € - 2,1826 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160596

Intervalo de preços
1.405,1419 € - 1.334,8822 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160626

Intervalo de preços
717,9145 € - 682,0018 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0