Menu Procurar

Tira passa-fios 2.9 mm 3.3 mm 5.1 mm Aço inoxidável Preto

Este passa-fios contínuo é fabricado em aço inoxidável 304 com revestimento de nylon preto. O passa-fios é suficientemente flexível para fornecer suporte adicional e proteção a cabos que passem pelos painéis.
Referência da Essentra:

10160626

Número de peça do fabricante:

MCG-6N

17 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 678,68 €
5 + 644,73 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

678,68 €

1 x 678,68 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma Serrilhado
Tipo Flexível
Largura total 4.6 mm
Material completo Aço inoxidável
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Comprimento do rolo 30 m
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos