Menu Procurar

Tiras de dados para prateleira

Em stock

As tiras informativas das prateleiras fixam-se às bordas da prateleira para exibir preços, detalhes e ofertas especiais. Estas tiras informativas aumentam a visibilidade dos detalhes do produto em ambientes de retalho e promovem mercadorias de maneira organizada.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Material Altura da impressão compatível Comprar
0,1227 € - 0,1292 € 8600 Em stock
50.0 mm
PVC
38.0 mm
2,9893 € - 6,6049 € 1250 Em stock
1.0 m
PVC
55.0 mm
0,1473 € - 0,155 € 10400 Em stock
80.0 mm
PVC
45.0 mm
0,1403 € - 0,1477 € 19500 Em stock
50.0 mm
PVC
40.0 mm
2,0013 € - 4,4237 € 551 Em stock
1.0 m
PVC
39.0 mm
Canal de preços 38.0 mm (A) Transparente

10394304

Intervalo de preços
0,1292 € - 0,1227 €

Níveis de stock
8600 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Altura da impressão compatível
    38.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Tipo
    Clip On Wire
Canal de preços 55.0 mm (A) Transparente

10395608

Intervalo de preços
6,6049 € - 2,9893 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Altura da impressão compatível
    55.0 mm
  • Comprimento total
    1.0 m
  • Tipo
    Adhesive
Canal de preços 45.0 mm (A) Transparente

10394311

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1473 €

Níveis de stock
10400 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Altura da impressão compatível
    45.0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Tipo
    Clip On Wire
Canal de preços 40.0 mm (A) Transparente

10394328

Intervalo de preços
0,1477 € - 0,1403 €

Níveis de stock
19500 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Altura da impressão compatível
    40.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Tipo
    Clip On Wire
Canal de preços 39.0 mm (A) Transparente

10395509

Intervalo de preços
4,4237 € - 2,0013 €

Níveis de stock
551 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Altura da impressão compatível
    39.0 mm
  • Comprimento total
    1.0 m
  • Tipo
    Adhesive