Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Referência da Essentra:

10301920

Número de peça do fabricante:

550995

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da esfera 7.9 mm
Tamanho da rosca M8
Comprimento da rosca 18.0 mm
Altura da cabeça 14.0 mm
Altura geral 32.0 mm
Capacidade de carga da esfera subida 30.0 kg
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos