Menu Procurar

Transferência de esferas - mini

Em stock

As mini esferas de transferência são adequadas para aplicações como: equipamento de medição, guias para pequenos movimentos lineares (por exemplo, slides de fotocopiadora), material de transferência em salas limpas e mecanismos em miniatura. Têm um sistema de rosca de aço inoxidável e podem ser fornecidos como um topo plano ou angular.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da esfera Altura do corpo Tamanho da rosca Diâmetro do Corpo Capacidade de carga da esfera subida Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
25,2255 € - 26,552 € 800 Em stock
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
36,7377 € - 81,2081 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
39 Em stock
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
26,9276 € - 28,3429 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
10.5 mm
M3
13.0 mm
15.0 kg
Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
43,2657 € - 45,5429 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
23,5785 € - 24,8278 € 9 Em stock
4.8 mm
6.0 mm
M2
8.0 mm
5.0 kg
Unidades esféricas de transferência 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

10301920


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do Corpo
    18.0 mm
  • Diâmetro da esfera
    7.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Altura da cabeça
    14.0 mm
Unidades esféricas de transferência 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

10301869

Intervalo de preços
26,552 € - 25,2255 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Diâmetro do Corpo
    13.0 mm
  • Diâmetro da esfera
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
Unidades esféricas de transferência 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

10301906

Intervalo de preços
81,2081 € - 36,7377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do Corpo
    17.0 mm
  • Diâmetro da esfera
    6.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    11.0 mm
Unidades esféricas de transferência 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

10301876


Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Diâmetro do Corpo
    13.0 mm
  • Diâmetro da esfera
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.0 mm
Unidades esféricas de transferência 6.4 mm 10.00 kg 13.0 mm 10.5 mm

10301913

Intervalo de preços
28,3429 € - 26,9276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do Corpo
    13.0 mm
  • Diâmetro da esfera
    6.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.5 mm
Unidades esféricas de transferência 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

10301890


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do Corpo
    17.0 mm
  • Diâmetro da esfera
    6.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    11.0 mm
Unidades esféricas de transferência 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

10301937

Intervalo de preços
45,5429 € - 43,2657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do Corpo
    18.0 mm
  • Diâmetro da esfera
    7.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Altura da cabeça
    14.0 mm
Unidades esféricas de transferência 4.8 mm 5.00 kg 8.0 mm 6.0 mm

10301883

Intervalo de preços
24,8278 € - 23,5785 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Diâmetro da esfera
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm