Menu Procurar

Trinco para maçaneta 19.5 mm Liga de zinco fundido

Mini fecho de lingueta com manípulo de orelhas com fixação fácil com molas concebido para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas. Estes trincos não incluem chaves, são operados manualmente e estão disponíveis em liga de zinco com acabamento cromado.
Referência da Essentra:

20123345

Número de peça do fabricante:

1661121E

64 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 11,634 €
50 + 8,31 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

11,63 €

1 x 11,634 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Cromado
Material do came Liga de zinco
Material da pega Liga de zinco
Material da armação Liga de zinco
Material do trinco Liga de zinco fundido
Tipo de pega Puxador de manípulo
Intervalo de punho 19.5 mm
Comprimento do furo de montagem 16.2 mm
Largura do furo de montagem 14.2 mm
Comprimento do came 38.0 mm
Inclui Nothing Included
Código do material 7907000090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos