Menu Procurar

Trinco de came com pega giratória - mini maçaneta com orelhas

Em stock

Os mini-trincos de orelhas foram concebidos para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas com uma lingueta rotativa que se fixa ao engatar a estrutura ou o fixador no lado traseiro.

O trinco de lingueta permite uma fixação fácil e possui um conjunto de clipes.

  • Cor: preto, cromado, natural, prateado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de pega Comprimento do came Material da pega Terminar Intervalo de punho Comprar
8,7904 € - 12,3065 € 49 Em stock
25.0 mm
8,7904 € - 12,3065 € 58 Em stock
30.0 mm
8,7904 € - 12,3065 € Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador de manípulo
38.0 mm
Liga de zinco
Revestido a pó preto
19.5 mm
8,7904 € - 12,3065 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.0 mm
1,9851 € - 3,0879 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
1,9851 € - 3,0879 € 229 Em stock
30.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
4,1572 € - 7,8045 € 661 Em stock
25.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
8,7904 € - 12,3065 € 336 Em stock
30.0 mm
8,7904 € - 12,3065 € 2 Em stock
33.0 mm
2,791 € - 4,3416 € Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador de orelhas com chave
29.0 mm
Liga de zinco
Cromado
16.0 mm
9,5318 € - 13,3445 € 106 Em stock
Puxador de orelhas com chave
29.0 mm
Liga de zinco
Cromado
16.0 mm
Trinco para maçaneta Natural

20123345

Intervalo de preços
12,3065 € - 8,7904 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    25.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco para maçaneta Natural

20064112

Intervalo de preços
12,3065 € - 8,7904 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Trinco para maçaneta 19.5 mm Liga de zinco fundido Preto

20123352

Intervalo de preços
12,3065 € - 8,7904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Material da armação
    Liga de zinco
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco para maçaneta Natural

20064075

Intervalo de preços
12,3065 € - 8,7904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco para maçaneta Mini trinco de came

20077440

Intervalo de preços
3,0879 € - 1,9851 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Material da armação
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco para maçaneta Mini trinco de came

20077464

Intervalo de preços
3,0879 € - 1,9851 €

Níveis de stock
229 Em stock
Características
  • Material da pega
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Material da armação
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Trinco para maçaneta Mini trinco de came

20077457

Intervalo de preços
7,8045 € - 4,1572 €

Níveis de stock
661 Em stock
Características
  • Material da pega
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Material da armação
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Comprimento do came
    25.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Trinco para maçaneta Preto

20064129

Intervalo de preços
12,3065 € - 8,7904 €

Níveis de stock
336 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco para maçaneta Preto

20064082

Intervalo de preços
12,3065 € - 8,7904 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco para maçaneta 16.0 mm Liga de zinco fundido Natural

20064044

Intervalo de preços
4,3416 € - 2,791 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Aço
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco para maçaneta 16.0 mm Liga de zinco fundido Natural

20064020

Intervalo de preços
13,3445 € - 9,5318 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Aço
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido