Menu Procurar

Trinco de compressão - botão com orelhas/ajustável

Em stock

Os Trincos de Compressão com Manípulo de Aeta são ideais para aplicações que requerem vedação melhorada em condições de vibração. São normalmente utilizados para armários e painéis de acesso em ambientes industriais.

A nossa gama inclui trincos ajustáveis e fixos, com ou sem bloqueio. Quando o trinco é de bloqueio, são fornecidas duas chaves com cada fechadura. Os trincos ajustáveis têm operação de quarto de volta com came. Os cames são vendidos separadamente.

Estes trincos podem ser utilizados em aplicações à esquerda ou à direita. Proporcionam 6mm de compressão predefinida para um melhor isolamento acústico.

  • Material: liga de zinco fundido com junta de borracha
  • Acabamento: revestimento a pó preto
  • Classificação DIN-EN 1774
  • Em conformidade com RoHS
  • Norma IP65

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Tipo de pega Cor Orientação de montagem Terminar Tipo de chave Punho mínimo Comprar
10,0835 € - 15,6855 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
Natural
Chave CH751
13.5 mm
9,8641 € - 15,3442 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
Preto
13.5 mm
10,0835 € - 15,6855 € Solicite o prazo de entrega aqui
72.0 mm
Preto
Chave CH751
27.0 mm
10,0835 € - 15,6855 € Solicite o prazo de entrega aqui
72.0 mm
Natural
Chave CH751
27.0 mm
35,0241 € - 49,0337 € Solicite o prazo de entrega aqui
72.0 mm
Preto
Chave CH751
27.0 mm
7,7186 € - 12,0068 € 9 Em stock
85.0 mm
Preto
13.5 mm
8,2157 € - 12,78 € 22 Em stock
85.0 mm
Preto
Chave CH751
13.5 mm
29,5446 € - 41,3625 € 40 Em stock
58.0 mm
Preto
41.0 mm
7,7186 € - 12,0068 € 100 Em stock
58.0 mm
Preto
41.0 mm
29,5446 € - 41,3625 € Solicite o prazo de entrega aqui
72.0 mm
Preto
27.0 mm
7,7186 € - 12,0068 € 75 Em stock
85.0 mm
Preto
13.5 mm
9,5346 € - 10,594 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.0 mm
Preto
Chave CH751
41.0 mm
35,0241 € - 49,0337 € 55 Em stock
85.0 mm
Natural
13.5 mm
9,3517 € - 14,5469 € 19 Em stock
58.0 mm
Preto
41.0 mm
9,8641 € - 15,3442 € Solicite o prazo de entrega aqui
72.0 mm
Natural
27.0 mm
29,5446 € - 41,3625 € 300 Em stock
72.0 mm
Natural
27.0 mm
9,8646 € - 15,345 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.0 mm
Natural
41.0 mm
6,712 € - 10,4409 € Solicite o prazo de entrega aqui
72.0 mm
Preto
27.0 mm
7,7186 € - 12,0068 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.0 mm
Natural
41.0 mm
6,499 € - 10,1096 € 272 Em stock
85.0 mm
Natural
13.5 mm
  • de 2
Came para trinco de compressão Chave CH751 13.0 - 30.0 mm Liga de zinco fundido

20071578

Intervalo de preços
15,6855 € - 10,0835 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de chave
    Chave CH751
  • Intervalo de punho
    13.5 - 85.0 mm
  • Altura da cabeça
    26.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Came para trinco de compressão 85.0 mm

20071561

Intervalo de preços
15,3442 € - 9,8641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Price per piece incl VAT
    87.7359 EUR
  • Distância entre o centro do corpo e a armadura
    33.0 mm
  • Intervalo de punho
    13.5 - 85.0 mm
  • Altura da cabeça
    26.0 mm
Came para trinco de compressão

20071745

Intervalo de preços
15,6855 € - 10,0835 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de chave
    Chave CH751
  • Intervalo de punho
    27.0 - 72.0 mm
  • Altura da cabeça
    26.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Came para trinco de compressão

20071714

Intervalo de preços
15,6855 € - 10,0835 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de chave
    Chave CH751
  • Intervalo de punho
    27.0 - 72.0 mm
  • Altura da cabeça
    26.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Came para trinco de compressão

20071721

Intervalo de preços
49,0337 € - 35,0241 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de chave
    Chave CH751
  • Intervalo de punho
    27.0 - 72.0 mm
  • Altura da cabeça
    26.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Came para trinco de compressão 85.0 mm

20071967

Intervalo de preços
12,0068 € - 7,7186 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Price per piece incl VAT
    73.9845 EUR
  • Distância entre o centro do corpo e a armadura
    33.0 mm
  • Intervalo de punho
    13.5 - 85.0 mm
  • Altura da cabeça
    26.0 mm
Came para trinco de compressão

20071585

Intervalo de preços
12,78 € - 8,2157 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de chave
    Chave CH751
  • Intervalo de punho
    13.5 - 85.0 mm
  • Altura da cabeça
    26.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Came para trinco de compressão 58.0 mm

20072346

Intervalo de preços
41,3625 € - 29,5446 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Price per piece incl VAT
    73.9845 EUR
  • Distância entre o centro do corpo e a armadura
    33.0 mm
  • Intervalo de punho
    41.0 - 58.0 mm
  • Altura da cabeça
    26.0 mm
Came para trinco de compressão 58.0 mm

20072322

Intervalo de preços
12,0068 € - 7,7186 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Distância entre o centro do corpo e a armadura
    33.0 mm
  • Intervalo de punho
    41.0 - 58.0 mm
  • Altura da cabeça
    26.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Came para trinco de compressão 72.0 mm

20072148

Intervalo de preços
41,3625 € - 29,5446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Distância entre o centro do corpo e a armadura
    33.0 mm
  • Intervalo de punho
    27.0 - 72.0 mm
  • Altura da cabeça
    26.0 mm
  • Código do material
    7318190090
Came para trinco de compressão 85.0 mm

20071981

Intervalo de preços
12,0068 € - 7,7186 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Distância entre o centro do corpo e a armadura
    33.0 mm
  • Intervalo de punho
    13.5 - 85.0 mm
  • Altura da cabeça
    26.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Came para trinco de compressão

20071943

Intervalo de preços
10,594 € - 9,5346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de chave
    Chave CH751
  • Intervalo de punho
    41.0 - 58.0 mm
  • Altura da cabeça
    26.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Came para trinco de compressão 85.0 mm

20071554

Intervalo de preços
49,0337 € - 35,0241 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Price per piece incl VAT
    87.7359 EUR
  • Distância entre o centro do corpo e a armadura
    45.0 mm
  • Intervalo de punho
    13.5 - 85.0 mm
  • Altura da cabeça
    26.0 mm
Came para trinco de compressão

20125486

Intervalo de preços
14,5469 € - 9,3517 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de punho
    41.0 - 58.0 mm
  • Altura da cabeça
    25.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Came para trinco de compressão 72.0 mm

20071738

Intervalo de preços
15,3442 € - 9,8641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Distância entre o centro do corpo e a armadura
    45.0 mm
  • Intervalo de punho
    27.0 - 72.0 mm
  • Altura da cabeça
    26.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Came para trinco de compressão 72.0 mm

20072131

Intervalo de preços
41,3625 € - 29,5446 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Distância entre o centro do corpo e a armadura
    45.0 mm
  • Intervalo de punho
    27.0 - 72.0 mm
  • Altura da cabeça
    26.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Came para trinco de compressão 58.0 mm

20071912

Intervalo de preços
15,345 € - 9,8646 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Distância entre o centro do corpo e a armadura
    45.0 mm
  • Intervalo de punho
    41.0 - 58.0 mm
  • Altura da cabeça
    26.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Came para trinco de compressão 72.0 mm

20125479

Intervalo de preços
10,4409 € - 6,712 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Distância entre o centro do corpo e a armadura
    33.0 mm
  • Intervalo de punho
    27.0 - 72.0 mm
  • Altura da cabeça
    25.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Came para trinco de compressão 58.0 mm

20072315

Intervalo de preços
12,0068 € - 7,7186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Distância entre o centro do corpo e a armadura
    45.0 mm
  • Intervalo de punho
    41.0 - 58.0 mm
  • Altura da cabeça
    26.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Came para trinco de compressão 85.0 mm

20071950

Intervalo de preços
10,1096 € - 6,499 €

Níveis de stock
272 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Price per piece incl VAT
    73.9845 EUR
  • Distância entre o centro do corpo e a armadura
    45.0 mm
  • Intervalo de punho
    13.5 - 85.0 mm
  • Altura da cabeça
    26.0 mm