Menu Procurar

Came para trinco de compressão Sem chave 35.0 mm Liga de zinco fundido

Trinco de Compressão com Maçaneta de Orelhas e não bloqueante. Ideal para aplicações que requerem vedação melhorada. Compressão predefinida de 6mm.
Referência da Essentra:

20072230

Número de peça do fabricante:

3401110031E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 37,24 €
25 + 26,60 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

37,24 €

1 x 37,24 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Cromado
Material do trinco Liga de zinco fundido
Cor Crómio
Tipo de pega Puxador de orelhas
Distância entre o centro do corpo e a armadura 45.0 mm
Altura da cabeça 25.0 mm
Intervalo de punho 35.0 mm
Comprimento do furo de montagem 22.2 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Código do material 8301409000
Compressão máxima 6.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos