20072254
3403110031E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 24 | 37,24 € |
25 + | 26,60 € |
Terminar | Cromado |
---|---|
Material do trinco | Liga de zinco |
Cor | Crómio |
Tipo de pega | Puxador de orelhas |
Distância entre o centro do corpo e a armadura | 45.0 mm |
Distância entre o centro do corpo e a armadura | 1.772 in |
Intervalo de punho | 35.0 mm |
Intervalo de punho | 1.378 in |
Comprimento do furo de montagem | 22.2 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.874 in |
Largura do furo de montagem | 19.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.756 in |
Código do material | 8301409000 |
Compressão máxima | 6.0 mm |
Compressão máxima | 0.236 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.