Menu Procurar

Trinco de quarto de volta de encaixe em plástico

Em stock

Fechaduras de plástico com garras de dedo permitem que o utilizador puxe a porta aberta com facilidade. A estrela desta gama é uma ponta dupla de 5 mm com uma porca de bloqueio.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura do furo de montagem Comprimento do furo de montagem Tipo de chave Intervalo de punho Comprar
13,6098 € - 13,6098 € 140 Em stock
20.0 mm
26.0 mm
Chave Euro
22.5 mm
7,3666 € - 7,3666 € 40 Em stock
20.0 mm
26.0 mm
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
18.5 mm
7,3666 € - 7,3666 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
26.0 mm
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
22.5 mm
13,6098 € - 13,6098 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
26.0 mm
Chave Euro
24.5 mm
7,3666 € - 7,3666 € 81 Em stock
20.0 mm
26.0 mm
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
18.5 mm
7,3666 € - 7,3666 € 100 Em stock
20.0 mm
26.0 mm
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
24.5 mm
13,6098 € - 13,6098 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
26.0 mm
Chave Euro
18.5 mm
13,6098 € - 13,6098 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
26.0 mm
Chave Euro
18.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
20.2 mm
Chaves iguais
Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
20.2 mm
Com chave para diferir
Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
20.2 mm
Chaves iguais
Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
20.2 mm
Chaves iguais
Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
20.2 mm
Com chave para diferir
Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
20.2 mm
Com chave para diferir
Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
20.2 mm
Chaves iguais
Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
20.2 mm
Chaves iguais
4,85 € - 4,85 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
20.2 mm
Chave Euro
Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
20.2 mm
Chaves iguais
Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
20.2 mm
Com chave para diferir
Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
20.2 mm
Com chave para diferir
  • de 2
Trinco com chave Chave Euro 22.5 mm Preto

20123857

Intervalo de preços
13,6098 € - 13,6098 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Terminar
    Preto
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com chave
  • Intervalo de punho
    22.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    26.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.0 mm
Trinco com chave Chave de ponta dupla de 5,0 mm 18.5 mm Preto

20123895

Intervalo de preços
7,3666 € - 7,3666 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Terminar
    Preto
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com chave
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    26.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.0 mm
Trinco com chave 22.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Preto

20067151

Intervalo de preços
7,3666 € - 7,3666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com chave
  • Intervalo de punho
    22.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    26.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Trinco com chave Chave Euro 24.5 mm Preto

20123840

Intervalo de preços
13,6098 € - 13,6098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Preto
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com chave
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    26.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.0 mm
Trinco com chave Chave de ponta dupla de 5,0 mm 18.5 mm Preto

20123871

Intervalo de preços
7,3666 € - 7,3666 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Terminar
    Preto
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com chave
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    26.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.0 mm
Trinco com chave Chave de ponta dupla de 5,0 mm 24.5 mm Preto

20123888

Intervalo de preços
7,3666 € - 7,3666 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Terminar
    Preto
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com chave
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    26.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.0 mm
Trinco com chave 18.5 mm Chave Euro Preto

20123833

Intervalo de preços
13,6098 € - 13,6098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Preto
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com chave
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    26.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.0 mm
Trinco com chave Chave Euro 18.5 mm Preto

20123864

Intervalo de preços
13,6098 € - 13,6098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Preto
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com chave
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    26.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.0 mm
Trinco quarto de volta Chaves iguais 20.2 mm 22.2 mm PA

20078744


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Tipo de chave
    Chaves iguais
Trinco quarto de volta Com chave para diferir 20.2 mm 22.2 mm PA

20078843


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Tipo de chave
    Com chave para diferir
Trinco quarto de volta Chaves iguais 20.2 mm 22.2 mm PA

20078706


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Tipo de chave
    Chaves iguais
Trinco quarto de volta Chaves iguais 20.2 mm 22.2 mm PA

20078737


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Tipo de chave
    Chaves iguais
Trinco quarto de volta Com chave para diferir 20.2 mm 22.2 mm PA

20078805


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Tipo de chave
    Com chave para diferir
Trinco quarto de volta Com chave para diferir 20.2 mm 22.2 mm PA

20078836


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Tipo de chave
    Com chave para diferir
Trinco quarto de volta Chaves iguais 20.2 mm 22.2 mm PA

20078713


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Tipo de chave
    Chaves iguais
Trinco quarto de volta Chaves iguais 20.2 mm 22.2 mm PA

20078751


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Tipo de chave
    Chaves iguais
Trinco quarto de volta Chave Euro 20.2 mm 22.2 mm PA

20078867

Intervalo de preços
4,85 € - 4,85 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Tipo de chave
    Chave Euro
Trinco quarto de volta Chaves iguais 20.2 mm 22.2 mm PA

20078690


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Tipo de chave
    Chaves iguais
Trinco quarto de volta Com chave para diferir 20.2 mm 22.2 mm PA

20078782


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Tipo de chave
    Com chave para diferir
Trinco quarto de volta Com chave para diferir 20.2 mm 22.2 mm PA

20078812


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Tipo de chave
    Com chave para diferir