Menu Procurar

Trincos came com pega rotativa - pega em L

Em stock

Os trincos de lingueta com pega rotativa contam com uma pega em L. São normalmente utilizados em aplicações tais como painéis elétricos e capas de máquinas.

Disponível numa variedade de materiais que incluem: Nylon, poliamida, aço inoxidável e liga de zinco fundido. A nossa gama também conta com vários acabamentos visualmente agradáveis: revestimento a pó, mate, cromado e cromado brilhante.

Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.

  • Opções de tipo de bloqueio: Eurokey, chave de quarto de volta, botão de pressão, chaves iguais, chaves diferentes e sem chave
  • Várias orientações de montagem: esquerda, direita e universal
  • Montagem com parafuso
  • Classificação DIN-EN 1774

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
46 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento da pega Comprimento do came Cor Estilo de trinco Orientação de montagem Material Comprimento do punho Comprar
26,477 € - 37,0678 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
Preto
8,674 € - 8,674 € 67 Em stock
111.0 mm
45.0 mm
Preto
Cam Latch
Universal
Zamak
14.5 mm
8,674 € - 8,674 € Solicite o prazo de entrega aqui
111.0 mm
45.0 mm
Preto
Cam Latch
Universal
Zamak
8.5 mm
5,9083 € - 9,1907 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
Natural
25,5144 € - 35,7201 € 8 Em stock
45.0 mm
Natural
24,9114 € - 34,876 € 50 Em stock
45.0 mm
Natural
5,2188 € - 8,1181 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
Natural
25,5144 € - 35,7201 € 46 Em stock
45.0 mm
Natural
5,9083 € - 9,1907 € 5 Em stock
45.0 mm
Natural
4,8145 € - 7,4891 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
Preto
25,5144 € - 35,7201 € 8 Em stock
45.0 mm
Preto
5,8125 € - 6,4583 € Solicite o prazo de entrega aqui
122.0 mm
45.0 mm
Crómio
Trincos came quarto de volta
Universal
Zamak
18.5 mm
4,8078 € - 5,3419 € Solicite o prazo de entrega aqui
122.0 mm
45.0 mm
Preto
Trincos came quarto de volta
Universal
Zamak
18.5 mm
5,066 € - 5,6289 € Solicite o prazo de entrega aqui
111.0 mm
45.0 mm
Preto
Cam Latch
Universal
Zamak
28.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
122.0 mm
45.0 mm
Crómio
Trincos came quarto de volta
Universal
Aço inoxidável
18.5 mm
5,2188 € - 8,1181 € 3 Em stock
45.0 mm
Preto
25,5144 € - 35,7201 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
Preto
25,5144 € - 35,7201 € 100 Em stock
45.0 mm
Natural
5,9083 € - 9,1907 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
Natural
Solicite o prazo de entrega aqui
122.0 mm
45.0 mm
Crómio
Trincos came quarto de volta
Universal
Aço inoxidável
18.5 mm
  • de 3
Puxador em L de quarto de volta 45.0 mm

20052324

Intervalo de preços
37,0678 € - 26,477 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7907000090
Puxador em L de quarto de volta 45.0 mm 14.5 mm Zamak

20062477

Intervalo de preços
8,674 € - 8,674 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
  • Comprimento do punho
    14.5 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Puxador em L de quarto de volta 45.0 mm 8.5 mm Zamak

20062576

Intervalo de preços
8,674 € - 8,674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    8.5 mm
  • Comprimento do punho
    8.5 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Puxador em L de quarto de volta 45.0 mm

20062743

Intervalo de preços
9,1907 € - 5,9083 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    8301409000
Puxador em L de quarto de volta 45.0 mm

20062705

Intervalo de preços
35,7201 € - 25,5144 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    8301409000
Puxador em L de quarto de volta 45.0 mm

20121921

Intervalo de preços
34,876 € - 24,9114 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7907000090
Puxador em L de quarto de volta 45.0 mm

20121938

Intervalo de preços
8,1181 € - 5,2188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7907000090
Puxador em L de quarto de volta 45.0 mm

20121891

Intervalo de preços
35,7201 € - 25,5144 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    8301409000
Puxador em L de quarto de volta 45.0 mm

20121945

Intervalo de preços
9,1907 € - 5,9083 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    8301409000
Puxador em L de quarto de volta 45.0 mm

20121952

Intervalo de preços
7,4891 € - 4,8145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301409000
Puxador em L de quarto de volta 45.0 mm

20121969

Intervalo de preços
35,7201 € - 25,5144 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301409000
Puxador em L de quarto de volta 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065294

Intervalo de preços
6,4583 € - 5,8125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
  • Comprimento do punho
    18.5 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Puxador em L de quarto de volta 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065300

Intervalo de preços
5,3419 € - 4,8078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
  • Comprimento do punho
    18.5 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Puxador em L de quarto de volta 45.0 mm 28.5 mm Zamak

20062552

Intervalo de preços
5,6289 € - 5,066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
  • Comprimento do punho
    28.5 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Puxador em L de quarto de volta 45.0 mm 18.5 mm Aço inoxidável

20065393


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
  • Comprimento do punho
    18.5 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Puxador em L de quarto de volta 45.0 mm

20121976

Intervalo de preços
8,1181 € - 5,2188 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301409000
Puxador em L de quarto de volta 45.0 mm

20121983

Intervalo de preços
35,7201 € - 25,5144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301409000
Puxador em L de quarto de volta 45.0 mm

20121907

Intervalo de preços
35,7201 € - 25,5144 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    8301409000
Puxador em L de quarto de volta 45.0 mm

20121914

Intervalo de preços
9,1907 € - 5,9083 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    8301409000
Puxador em L de quarto de volta 45.0 mm 18.5 mm Aço inoxidável

20065409


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Comprimento do punho
    18.5 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm