Menu Procurar

Pega com trinco Chaves iguais 111.0 mm Liga de zinco fundido

O trinco de lingueta de volta com puxador é utilizado para proteger portas, armários e outros tipos de compartimentos. Conta com uma chave para fechadura L que permite a utilização de diferentes chaves em cada fechadura, limitando a capacidade de cada chave abrir apenas um trinco em particular. Cromado, fabricado em liga de zinco.
Referência da Essentra:

20121921

Número de peça do fabricante:

111110530E

60 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 32,97 €
25 + 23,55 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

32,97 €

1 x 32,97 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Intervalo de punho 18.5 mm
Comprimento do punho 18.5 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Comprimento do furo de montagem 22.2 mm
Comprimento do came 45.0 mm
Comprimento da pega 111.0 mm
Estilo de trinco Cam Latches
Tipo de fecho Chaves iguais
Corte de chave Keyed Alike
Tipo de chave Chaves iguais
Forma da maçaneta Em forma de L
Tipo de montagem Montagem com parafuso
Orientação de montagem Universal
Cor Crómio
Terminar Crómio
Material Liga de zinco fundido
Código do material 7907000090
Inclui Nothing Included

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos