Menu Procurar

Trinco para pega em T 11.0 mm 80.0 mm Liga de zinco Crómio

These adjustable compression latches come with a 'T' Handle design. The added compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions. These latches are ideal for cabinet and furniture applications.
Referência da Essentra:

20048013

Número de peça do fabricante:

0101102002E

22 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 32,97 €
25 + 23,55 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

32,97 €

1 x 32,97 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Código do material 8301409000
Comprimento do came 62.0 mm
Intervalo de punho 11.0 mm
Comprimento da pega 80.0 mm
Comprimento do furo de montagem 31.5 mm
Largura do furo de montagem 22.2 mm
Material Liga de zinco
Terminar Cromado
Tipo de pega Pega em H, operada por chave
Corte de chave Com chaves diferentes
Estilo de trinco Cam Latch
Tipo de chave Com chaves diferentes

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos