Menu Procurar

Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 42.0 mm Zamak

Os trincos de lingueta de compressão fixa contam com um design redondo de baixo perfil versátil. São ideais para manter portas e painéis fechados, eliminando os ruídos da vibração e o movimento dos painéis. A compressão adicionada permite o fecho seguro quando é necessário o desempenho de acordo com a norma IP65/NEMA. Operados com chave. Temperatura de funcionamento de -50 a +80 C. Disponível em liga de zinco fundido acabamento preto fosco.
Referência da Essentra:

10117538

Número de peça do fabricante:

0401111338E

19 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 9,26 €
5 + 8,80 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

9,26 €

1 x 9,26 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Revestido a pó preto
Material do came Liga de zinco fundido
Tipo de chave Chave de ponta dupla de 3,0 mm
Orientação de montagem Lado esquerdo
Compressão máxima 6.0 mm
Altura da cabeça 6.0 mm
Altura do alojamento 22.0 mm
Comprimento total 45.0 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Comprimento do furo de montagem 22.0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos