Menu Procurar

Trinco de compressão Chave triangular 32.0 mm Zamak

Os trincos de lingueta de compressão fixa contam com um design redondo de baixo perfil versátil. São ideais para manter portas e painéis fechados, eliminando os ruídos da vibração e o movimento dos painéis. A compressão adicionada permite o fecho seguro quando é necessário o desempenho de acordo com a norma IP65/NEMA. Temperatura de funcionamento de -50 a +80 C. Disponível em liga de zinco fundido acabamento preto fosco.
Referência da Essentra:

20081188

Número de peça do fabricante:

0401123730E

14 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 19,586 €
50 + 13,99 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

19,59 €

1 x 19,586 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Revestido a pó preto
Material do trinco Liga de zinco fundido
Material do came Aço
Material da armação Zamak
Tipo de chave Chave triangular
Orientação de montagem Lado esquerdo
Compressão máxima 6.0 mm
Diâmetro da cabeça 30.0 mm
Altura da cabeça 6.0 mm
Comprimento do came 45.0 mm
Altura do alojamento 32.0 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Comprimento do furo de montagem 22.2 mm
Código do material 7907000090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos