Menu Procurar

Trinco de compressão Chave triangular 35.0 mm Liga de zinco

Os trincos de lingueta de compressão fixa contam com um design redondo de baixo perfil versátil. São ideais para manter portas e painéis fechados, eliminando os ruídos da vibração e o movimento dos painéis. A compressão adicionada permite o fecho seguro quando é necessário o desempenho de acordo com a norma IP65/NEMA. Temperatura de funcionamento de -50 a +80 C. Disponível em liga de zinco fundido acabamento preto fosco.
Referência da Essentra:

20119485

Número de peça do fabricante:

0401123731E

81 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 19,586 €
50 + 13,99 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

19,59 €

1 x 19,586 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Revestido a pó preto
Material do trinco Liga de zinco fundido
Material do came Liga de zinco fundido
Material da armação Liga de zinco fundido
Tipo de chave Chave triangular
Orientação de montagem Lado esquerdo
Compressão máxima 6.0 mm
Altura da cabeça 6.0 mm
Altura do alojamento 32.0 mm
Comprimento total 76.0 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Comprimento do furo de montagem 22.2 mm
Código do material 8301300000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos