20076641
5401402830001E
Quantidade | Preço unitário |
---|
Material do came | Aço inoxidável |
---|---|
Tipo de chave | Chave quadrada de 8,0 mm |
Orientação de montagem | Lado direito |
Compressão máxima | 4.0 mm |
Compressão máxima | 0.157 in |
Altura da cabeça | 6.0 mm |
Altura da cabeça | 0.236 in |
Altura do alojamento | 22.0 mm |
Altura do alojamento | 0.866 in |
Comprimento total | 45.0 mm |
Comprimento total | 1.772 in |
Largura do furo de montagem | 20.0 mm |
Largura do furo de montagem | 0.787 in |
Comprimento do furo de montagem | 22.0 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.866 in |
Código do material | 8301409000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.