Menu Procurar

Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

Os trincos de lingueta de compressão fixa contam com um design redondo de baixo perfil versátil. São ideais para manter portas e painéis fechados, eliminando os ruídos da vibração e o movimento dos painéis. A compressão adicionada permite o fecho seguro quando é necessário o desempenho de acordo com a norma IP65/NEMA. Operados com chave. Temperatura de funcionamento de -50 a +80 C. Disponível em aço inoxidável com acabamento natural.
Referência da Essentra:

20076764

Número de peça do fabricante:

5401403830001E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material do came Aço inoxidável
Tipo de chave Chave triangular de 8,0 mm
Orientação de montagem Lado direito
Compressão máxima 4.0 mm
Altura da cabeça 6.0 mm
Altura do alojamento 22.0 mm
Comprimento total 45.0 mm
Largura do furo de montagem 20.0 mm
Comprimento do furo de montagem 22.0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos