Menu Procurar

Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

Os trincos de lingueta de compressão fixa contam com um design redondo de baixo perfil versátil. São ideais para manter portas e painéis fechados, eliminando os ruídos da vibração e o movimento dos painéis. A compressão adicionada permite o fecho seguro quando é necessário o desempenho de acordo com a norma IP65/NEMA. Operados com chave. Temperatura de funcionamento de -50 a +80 C. Disponível em aço inoxidável com acabamento natural.
Referência da Essentra:

20076368

Número de peça do fabricante:

5401403834002E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 31,56 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

31,56 €

1 x 31,56 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material do came Aço inoxidável
Tipo de chave Chave triangular de 8,0 mm
Orientação de montagem Lado esquerdo
Compressão máxima 4.0 mm
Altura da cabeça 6.0 mm
Altura do alojamento 22.0 mm
Comprimento total 45.0 mm
Largura do furo de montagem 20.0 mm
Comprimento do furo de montagem 22.0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos