Menu Procurar

Came para trinco de compressão Chave CH751 28.0 mm Liga de zinco fundido

Estes trincos de compressão fixos vêm com um manípulo em "T". A compressão adicional possibilita uma vedação mais forte sempre que a conformidade com IP/NEMA seja um requisito. Isto permite também um melhor isolamento contra ruído e condições de vibração. Estes trincos são ideais para aplicações em armários e mobiliário.
Referência da Essentra:

20066000

Número de peça do fabricante:

2401110738E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 43,848 €
25 + 31,32 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

43,85 €

1 x 43,848 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Intervalo de punho 28.0 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Material do trinco Liga de zinco fundido
Terminar Cromado
Cor Crómio
Tipo de chave Chave CH751
Código do material 8301409000
Orientação de montagem Universal
Tipo de pega Pega em H, operada por chave

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos