Menu Procurar

Came para trinco de compressão Sem chave 28.0 mm Liga de zinco fundido

Trincos de Compressão com Manípulo em T sem bloqueio. Operação manual. Fornecidos com junta de vedação e compressão predefinida de 6mm.
Referência da Essentra:

20066338

Número de peça do fabricante:

2403110038E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 36,862 €
25 + 26,33 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

36,86 €

1 x 36,862 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre o centro do corpo e a armadura 45.0 mm
Altura da cabeça 6.0 mm
Altura do alojamento 32.0 mm
Compressão máxima 6.0 mm
Capacidade de preensão 28.0 mm
Intervalo de punho 28.0 mm
Largura do furo de montagem 22.2 mm
Largura total da pega 80.0 mm
Material do came Aço
Material do trinco Liga de zinco fundido
Terminar Cromado
Tipo de chave Sem chave
Código do material 8301409000
Orientação de montagem Universal

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos